跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
Compact NSX400R Micrologic 6.3 E 400 A - 4P 3D,4D,3D+N/2,3D+OSN
LV433609
停止生产日期
2023年5月23日
即将停止服务日期
2030年12月31日
推荐的替代产品
LV433609替换产品:
1×
断路器 ComPacT NSX400R, 200 kA (415 VAC), MicroLogic 6.3 E 脱扣单元 400 A, 4P4D
C40R46E400
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
816
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
LV433609替换产品: