跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
Compact NSX400F DC - TM-DC - 400 A - 4P
LV438262
停止生产日期
2021年8月22日
停止服务日期
2022年8月22日
推荐的替代产品
LV438262替换产品:
1×
断路器 ComPacT NSX400F DC, 36 kA (750 VDC), TM-DC 脱扣单元, 400 A , 4P
C40F4TM400D
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
LV438262替换产品: