我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
NetBotz 125 kHz 门锁套件

NBHN125

Control additional rack access points when paired with NetBotz 250A, 750, 755 Appliances
Best for Data Centers with 125 kHz badge access with one or more rack access points
Two Handle Kit; for single handle - select NBHN125S for single handle kit
Environmental Data
生命周期总碳足迹
9
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答