我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
断路器 Compact NS630bN - Micrologic 2.0 - 630 A - 3P

NS33460

ComPacT NS是一系列内置电力和能源计量功能的断路器
该解决方案涵盖从630A到3200A的额定值
MicroLogic电子控制单元提供电气测量和分析功能
ComPacT NS 提供优化的辅助部件及附件系列,支持现场安装
安装灵活:可在开关柜内或壁挂式安装,不受位置限制
Environmental Data
生命周期总碳足迹
592
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答