在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
OSMART系列塑壳断路器
PIC
 
 
 

OSMART系列塑壳断路器

 
 

施耐德电气专为OEM客户量身打造的Osmart系列塑壳断路器,能够覆盖OEM行业应用中对于电路保护的应用需求。充分考虑了一些控制回路或机械设备保护中,对于保护功能要求单一, 但对保护的可靠性即产品质量要求很高的行业特点。同时,对于一些特殊的应用场合和环境, 断路器本身对抗震、抗湿热等方面也做了严苛的试验,确保在特殊应用场合电路和设备高安全性。

  • Osmart系列塑壳断路器与OEM客户紧密贴合,为您带来更安全的应用保障,更简单的应用配置,性价比更高的方案选择!
  • Osmart NSC--经典之选。符合IEC标准。400A以下产品符合EU RoHS指令。
  • Osmart Powerpact--多样选择。符合UL认证。
  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接