在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德热继电器
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    施耐德热继电器

                                                    施耐德热继电器性能有手动及自动复位、可铅封的透明面盖,可防止原设置值意外变动、预接线配件、独立安装端子模块、远程电气复位等等一些。这种高性能施耐德热继电器一般可适用于150A内各种电动机规格的。

                                                    优势:标配手动/自动复位及简易的螺钉接线、弹簧接线、环形接线及EverLink接线多种端子选择,高性能的LRD热过载继电器可以适用于150A内各种电动机规格;与TeSys D接触器相配合可组成及其紧凑的电动机起动器

                                                    应用:工业控制、能源及基础设施、建筑等;标准的电动机保护 ;线路保护;电动机过载保护、电动机堵转及缺相保护;TeSys LR.D 热过载继电器

                                                    施耐德热过载保护

                                                    施耐德热过载保护产品性能特点描述:覆盖0.1~16A保护范围,与接触器配合使用,体积紧凑,具有过载与缺相保护功能,具有-15~+55℃环境温度补偿功能,具有手动/自动复位按钮,可选择单相电路保护功能。

                                                    施耐德热过载保护好处:小巧灵便,性能卓越,自带二次回路接线端子,安装配线省时省力。

                                                    施耐德热过载保护应用:用于标准电动机热过载保护、缺相保护;特殊产品可用于单相电机保护;可用于线路保护。

                                                      
                                                     
                                                    了解更多

                                                    了解更多 

                                                    关于施耐德电气

                                                    • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                      在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
                                                      www.schneider-electric.com