在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德安全门开关
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    施耐德安全门开关

                                                    施耐德安全门开关应用 :

                                                    塑料安全开关:适用于轻工机械,物料搬运,纺织机械,机械手等

                                                    金属安全开关:适用于重型机械,机床工具,压力机,汽车,冶金 及其他恶劣工矿环境

                                                    施耐德安全门开性能描述 : 机械触头技术。塑料外壳。XCS P / PL / PR / TL / TR:安全门开关,插片式,摆杆式,合页式、单电缆进线口 (XCS P)/双电缆进线口(XCS T),防护等级:IP66 + IP67 (XCS P)/IP67触发位置:5°(XCS PL/PR/TL/TR),2 或 3 慢动触点。XCS MP / PA / TA / TE:插片式安全门开关, 预制电缆/1 ISO M16 电缆进线口(XCS PA/TE)/2电缆进线口(XCS TA),防护等级:IP67, 2 或3个 速动或慢动触点;金属开关,XCS D / M:安全限位开关,1 电缆进线 (XCS D)/预制电缆(XCS M),防护等级:IP66 + IP67(XCS D)/IP66 + IP67 + IP68 (XCS M),3 触点 (XCS D)/3 或 4 触点(XCS M)。 XCS A / B / C / E:插片式门开关,1电缆进线/2电缆进线(XCS E)防护等级:IP67,3 慢动触点。

                                                    施耐德编码安全磁开关

                                                    施耐德编码安全磁开关优势:一个完整和扩展的安全开关产品线,3个系列采用2种技术, 带或不带安全处理功能的门磁开关,塑料或金属本体的安全开关,安全开关用于保护操作人员,当防护门打开时,对危险运动发出停止指令。仅30mm宽的外壳封装,方便安装和集成到机械设备;3触点故障诊断和torx专利梅花螺丝,增强安全等级并满足所用类型的客户需求。施耐德编码安全磁开关应用:适于安装有小型安全门的机械设备(不需要精确对准,需要频繁开启)如:包装机,贴标签机,灌装线,食品和饮料机械等。

                                                      
                                                     
                                                    了解更多

                                                    了解更多 

                                                    关于施耐德电气

                                                    • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                      在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
                                                      www.schneider-electric.com