在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        DS系列混合式网络硬盘录像机

                                        DS
                                         
                                         

                                        性能描述

                                        • 速率达到 280 Mbps,支持 IP 和模拟视频
                                        • 支持最多 128 路 IP 摄像机视频流;支持最多 64 台模拟摄像机
                                        • 优化后可支持预安装的 DS NV 软件
                                        • 录制 H.264、MJPEG 和 MPEG-4 IP 视频流
                                        • 支持 Pelco 和第三方 IP 摄像机以及网络编码器

                                        优势

                                        • 支持最多 128 路 IP 摄像机视频流
                                        • 支持最多 64 台模拟摄像机
                                        • 开放式架构设计兼容Onvif协议

                                        应用范围

                                        • 连锁门店,写字楼,医院,工厂,学校,银行等

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接