在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        EVO 360全景摄像机

                                         
                                         

                                        EVO-360 

                                        产品概览

                                        业内领先的革新360°全景高清摄像机全面提升您的监控体验:采用独有3D专利图像矫正技术确保画面更清晰,色彩还原更真实;电子PTZ 操作让浏览体验更快捷,更流畅;录像视频让您兼顾全景画面及局部细节无所遗漏;超级全景宽动态满足室内外全天候各种光照环境应用。

                                        革新360°全景摄像机系列涵盖多种室内外应用产品,为您带来500 万像素及1200万像素高品质画面的高清体验——全面满足机场、道路监控、银行、医院、商业楼宇、平安城市、港口等各个行业监控应用。

                                        产品特点

                                        • 监控视场:360°全景
                                        • 图像传感器:5 百万像素; 2592(水平) x 1944(垂直) = 5,038,848 像素; 1/2.5-英寸 CMOS 传感器
                                        • 镜头:185° 1.6mm / F2.0
                                        • 宽动态范围:大于90db
                                        • 最小照度:0.2 lux = 50 IRE F/2.0 (6500k)
                                        • 帧率:10帧/秒
                                        • 最大码流:5 Mbits/s
                                        • 视频编码:H.264 High Profile/MJEPG, 多码流
                                        • 移动侦测:12个感兴趣区域可配置
                                        • 隐身遮挡:10个可配置隐私区域单播用户数: 最多同时支持20个用户
                                        • 电源:12V, 1.0A (min) “LPS or NEC Class 2” power supply or Power over Ethernet (PoE), IEEE standard 802.3af
                                        • 功耗:8瓦
                                        • 工作温度:-40 to +55°C (-40 to +131°F)
                                        • 储存温度:-40 to +70°C (-40 to +158°F)
                                        • 防护等级:IP66
                                        • 工作湿度:最高 98% (依照BS EN 60068-2-30)
                                        • 专利:15项专利,15项专利申请中,20项授权专利

                                        适用行业

                                        全面满足机场、道路监控、银行、医院、商业楼宇、平安城市、港口、交通、零售等各个行业监控应用。

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接