在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        Spectra HD高清网络快球摄像机

                                         
                                         

                                        Spectra 

                                        产品概览

                                        多年来,施耐德电气旗下品牌Pelco™ 始终不负众望,推出了多款尖端技术的快球摄像机。继在行业标杆产品家族Spectra 中推出了全新Spectra™ HD 1080P 20 倍高清网络快球摄像机后,Pelco 再次走在视频安防的时代前沿, 推出Spectra HD 1080P 30 倍快球摄像机。此次新一轮的技术革新,不仅全面提升视频图像质量,更帮助设备运行更加稳定,画面监控更加精准。新产品支持200万像素,30倍光学放大和12倍电子放大,可轻松监控数百米范围的目标区域。优秀的机械设计、图像防抖设计和领先行业的防水防尘设计标准,确保云台快速精准转动进行快速精准聚焦,保障摄像机在复杂场合仍可呈现高品质画面;并内置多达9种智能分析功能,显著提高监控效率,帮助高速公路,平安城市,政府公建、公安、海港等不同行业客户舒心掌控多重监控需求的复杂场合。

                                        产品特点

                                        • 最高1920×1080 分辨率
                                        • 16:9 高宽比;每秒30 帧图像
                                        • 2 百万像素,20X或30X 光学变焦,12X 数字变焦,支持宽动态技术(WDR)
                                        • 支持IPv4 和IPv6 网络视频监控
                                        • 内置9种智能视频分析
                                        • 360°连续水平旋转,转速可达每秒280°
                                        • 预置位精度:  ±0.1°
                                        • 宽动态范围: 80db
                                        • 支持以太网供电(PoE)IEEE 802.3af (仅适用于非室外型号)
                                        • 电子图像稳定性(EIS)仅适用30X S5230
                                        • 防护等级:NEMA4X和 IP66
                                        • 工作温度:-45°C~+50°C
                                        • 支持ONVIF Profile S 和GB/T 28181 通用协议

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接