在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        iWIS经济型高清IP固定摄像机

                                         
                                         

                                        WIS 

                                        产品概览

                                        施耐德电气旗下Pelco 品牌,秉承其一直以来的领先技术和超高品质,推出iWIS 系列高性价比高清IP摄像机,全面满足商业楼宇、酒店、医院、轨道交通等各种视频监控需求。该系列产品提供1080P,720P以及标清分辨率,覆盖枪机,室内半球,防暴半球,迷你半球,红外半球等不同机型,可满足不同安装使用需求。

                                        iWIS 系列摄像机色彩还原和低照性能优异,支持ICR彩转黑和电子宽动态功能,对高清细节和运行图像能准确还原。同时支持四码流和ROI功能,使得用户可根据实际应用需求灵活设置。此外,iWIS全系列摄像机充分满足中国市场需求,支持本地SD卡存储, 24VAC/12VDC/POE 供电方式,枪机带RS485 和本地BNC输出。 在开放性方面,全系列摄像机符合GB28181,ONVIF Profile S等联网标准。

                                        产品特点

                                        • 最高1920×1080 分辨率
                                        • 每秒最高达 25/30 帧图像
                                        • 出色的低照度功能,优异的色彩还原
                                        • 红外滤光片电子彩转黑
                                        • 多达4路同步视频流;各视频流可独立设置码流及帧数
                                        • 支持ROI 和走廊模式
                                        • 支持IPv4 和IPv6 网络视频监控
                                        • 支持(PoE)IEEE 802.3af / 24VAC/12VDC 等供电方式
                                        • 支持录像文件和图片本地存储 (Micro SDHC, 32GB)
                                        • 提供 RS485 接口
                                        • 本地 BNC 模拟输出
                                        • 支持ONVIF Profile S 和GB/T 28181 通用协议

                                         

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接