在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        医院

                                         
                                         

                                        医疗行业的变化趋势:

                                        • 人口结构老龄化, 人口分布城镇化,到2020年65岁以上的人口将达到1.76亿,占总人口的13%,同时城镇化推动城镇人口增加到9亿以上。
                                        • 政府致力于公共医疗改革,推行医疗推行分级,逐步建立和强化行业规范及法规,预计在2015年至2019年全国医疗开支将维持于9.5%的年增幅。
                                        • 诊疗技术的发展驱动着医疗信息化和智慧医疗的同步发展,到2022年电子化的医疗信息将占人类总存储数据量的30%。
                                        • 非公立医疗机构发展迅速,到2014年新增医院中私立医院的比重达65%,其中高端私立医院通过JCI,DNV等专业医疗认证体系来加强自身竞争力,同时公立医院也通过合并重组建立医疗联合体,从而优化运营效率和成本。


                                        医疗行业面临的挑战:


                                         

                                           


                                        医疗行业整理解决方案:

                                         


                                        施耐德电气提供:

                                        施耐德电气采用绿色医院智能基础设施一体化架构, 基于EcoStruxureTM医院解决方案进行医院的设计、建设和运营。

                                        满足国际及国家绿色建筑规范标准及设计潮流,确保医院的运营安全,改善及提升患者就医环境的舒适性和安全性,优化医院决策者的投资资本(CAPEX)和运营资本收益(OPEX),实现绿色医院的四大价值:

                                        • 可靠:保障医疗环境稳定运行
                                        • 安全:保护病患人身及财产安全
                                        • 节能:提高能效及医院财务效能
                                        • 增效:改善医院流程,提高员工效率

                                        资料下载 >下载施耐德电气医疗行业电能管理解决方案(pdf,1.53MB) 
                                        资料下载 >下载施耐德电气医疗能效与建筑综合管理专家(pdf,17.1MB) 

                                         
                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接