在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
预制模块化动力中心E-House
                           
                           
                           

                          预制模块化动力中心E-House

                          如何降低变电所建设的成本和风险?不如试试 E-House

                           
                           

                           E-house-1 

                          定制化、预制式模块化的E-House动力中心,给您更灵活的时间和空间,让 变电站建设变得更简单。一体式服务,可移动模式让您避免重复投资,从而 降低工程成本,它可以在各种恶劣的工作环境中运行,为您降低在危险区域 发生重大事故的几率。它将给您带来最大的收益,助您创造更高的价值。

                          • 定制化:根据您的真实需求,结合环境条件量身裁衣设计
                          • 预制式模块化:在工厂阶段完成安装、调试、现场进行模块组装
                          • 一体式服务:集电气设备和过程控制、空调空调及正压通风、消防和火灾 报警、通信、CCTV检测及照明、电缆桥架、接地等为一体
                           

                          特点与受益

                          快速安装
                          •  工程设计、组装、调试及试车全部在工厂完成

                          降低成本
                          •  不需要现场混凝土建筑物、占地小、人工少、用时少
                          •  减少现场安装、调试及试车的成本
                          •  减少工程设计、协调、管理及采购的成本费用

                          灵活性、安全性及可靠性
                          •  灵活选择设备及布置方式
                          •  根据环境条件量身订做多种选择
                          •  模块化、紧凑型、可移动性易于多次搬运
                          •  唯一接口、唯一供应商:施耐德电气

                           E-house-2   E-house-3 

                          主要电气设备组成
                          •  40.5kV及以下GIS、AIS开关柜各种中压开关柜
                          •  电力/配电变压器
                          •  低压开关柜、低压配电柜、MCC
                          •  中低压变频器柜、功率因数补偿柜、滤波器柜
                          •  继电保护屏、控制屏
                          •  UPS、直流电源装置
                          •  电能监控系统SCADA、PLC
                          •  其它功能柜或备品备件区
                           E-house-4 

                          外壳及辅助设施

                          基座结构与地板
                          - 槽型钢主体,角型钢、钢梁支撑焊接,防腐 涂料
                          - 地板采用钢板与基座焊接,防滑环氧 树脂表面

                          墙体与喷涂
                          -镀锌内扣板,带喷涂

                          屋面与吊顶
                          - 根据需求设计:檩条+镀锌钢板防水设计,人 字形或坡屋顶,抗雪载
                          - 镀锌内扣板,考虑电缆桥架安装


                          - 设备搬运用门及人员用门,带有闭门器及逃 生推杆锁
                          - 空气隔离小室

                          平台、楼梯及扶手

                          可拆卸吊件
                           

                          空调、通风
                          - 墙面安装式空调,
                          - 正压通风系统

                          火灾报警系统
                          - 报警盘、声光报警、探头、手动报警器联锁 系统

                          辅助配电
                          - 用于照明、插座、空调系统

                          照明
                          - 内部照明
                          - 外部照明
                          - 应急照明

                          保温
                          - 岩棉或玻璃纤维

                          电缆桥架

                          其它
                          - 接地
                          - 电话

                           E-house-5   E-house-6 
                           
                           
                           

                          E-House结构图

                          E-House结构图
                           
                           
                            
                           

                          获取解决方案、产品和服务方面的信息

                          关爱中心
                           
                           
                           
                           

                          矿业E-House解决方案

                          主要应用于工艺流程中的所有电气设备控制室和中心

                           
                          矿业E-House解决方案
                           
                           
                           
                           
                           

                          施耐德电气专业的团队竭诚为您服务, 迅速可靠的达您所想

                          • 世界先进的设计、计算和项目管理能力 • 成熟的质量控制、安装及验收资料流程 • 提供全部的电气设备
                           
                           
                          成功案例一

                          澳大利亚哈默斯利铁矿
                          成功案例二

                          澳大利亚巴布亚格拉斯贝尔矿井

                          •  五个E-House:设计、制造、预调试、 发货、安装
                          •  每个尺寸L:24.7m x W:10m,重量56吨
                          • 3,3kV空气开关柜PIX
                          • 415V配电屏和MCC’s
                          • 保护,监控系统
                          • 2个变压器
                          • 3个60Kw 空调系统
                          • 2个20A UPS
                          • 消防监测柜、 急救箱、 低电压救援套件

                          客户收益
                          • 减少现场工作
                          • 项目交货时间快速
                          • 满足客户工程需求
                          • 高性价比的解决方案,满足投资者的快速 投资回报率目标

                          4 E-house每个包含:
                          • 13.8kV 开关设备
                          • 低压配电柜
                          • UPS
                          • 电力变压器
                          • 电容器和保护

                          客户收益
                          • 完整的系统解决方案
                          • 可以在矿下狭窄通道内运输
                          • 设计适应高海拔

                           e-house-10   e-house-11