医疗
    医疗 logo

    医疗 解决方案: 手术室解决方案

     
     

    价值主张

    客户需求:
    - 患者安全:40%到80%的完全电力中断是由于最终配电造成的
    - 风险管理
    - 医护人员:清楚地了解设备的状态

    解决方案概述:
    - 作为医院洁净手术室配电系统的整体解决方案,Venus洁净手术室配电柜从产品质量到售后服务做到了最大限度的保障客户利益

    客户收益:
    • 省心:满足国家标准要求,客户定制化
    - 两种尺寸的柜型,分别将变压器置于柜体内和柜体外,用户可根据实际安装条件选择不同的柜型
    - 在所有方案中,用户可根据实际需求进行配置
    - 精巧美观的外观设计
    • 极致保护
    - 严格按照国家标准,采用医疗IT系统,配置医用绝缘监测装置,医用隔离变压器及远程报警装置,实现安全的不间断供电
    • 品质保证
    - 施耐德品牌的整体解决方案
    - 从整柜到元件,全面符合CCC认证
    - 技术先进,集多项专利于一身
    - 产品经过厂家严格的质量控制与出厂测试
    - 产品生产严格遵守RoHS环保指令,产品绿色环保
    • 轻松维护
    - 服务网络遍布全国, 确保2小时内响应服务要求,24小时内到达现场
    - "首接负责制"保证专人全程负责客户所有的疑难问题
    - 专职大客户现场服务工程师
    - "先行更换"服务,大大缩短更换备件时间
    - 高级技术服务热线提供专业支持、专家保障
     

    解决方案架构

    解决方案架构
     

    主要特性

    • Venus 洁净手术室解决方案提供三种容量,6.3KVA, 8KVA, 10KVA, 并严格遵照国家标准, 采用医疗IT 系统。方案配置如下:
    - Vigilohm医用绝缘监测装置,准确检测和指示绝缘故障,具有极强的电气抗干扰性
    - VNTR医用隔离变压器,体积小巧,发热量低
    - VNDP报警指示器,声光警报系统,实现IT系统的实时监控
    - VNBS IT系统监控装置,与VNDP报警指示器通讯, 并预留与上位中央监控系统通讯的RS485端口
    - A型剩余电流动作保护器,动作电流<=30mA, 对TN (TT) 系统回路进行保护
    - Multi 9微型断路器,采用代表当今低压配电最新技术的梅兰日兰系列产品
    - 双电源切换装置,故障情况下实现瞬时切换,切换时间<0.3秒
    - 柜体,采用Prima柜体,体积小巧,外观清新
     
     
     
     
     

    解决方案相关产品

    主要服务:
      • 安装 / 维护: 特别针对Venus解决方案系统
      主要产品及系统:
        • Venus