施耐德电气推出机器运动控制“黄金四件套”新成员 - Altivar 305通用型变频器

中国北京市

08/05/2025

中国北京202558——继全新一代机器运动控制“黄金四件套”整体解决方案的首款产品推出之后,产业技术的全球领导者施耐德电气今日正式发布该系列的第二款产品:Altivar 305通用型变频器(以下简称“ATV305通用型变频器”)。作为施耐德电气“中国中心”战略下本土自主研发的又一创新成果,ATV305通用型变频器凭借其紧凑型设计、可靠耐用的防护与涂层,以及全系列功能的迭代升级,能够为企业带来灵活易用、稳定可靠适用性广的三大核心价值,助力企业实现连续稳定的生产。

最新推出的ATV305通用型变频器为紧凑型标准应用而设计,支持灵活的安装方式,并具备卓越的鲁棒性。通过功能迭代,该通用型变频器进一步增强了在行业应用中的适用性,能够轻松应对物料搬运、印刷包装以及食品饮料等行业中水平输送场景的需求,助力企业实现更连续、更稳定的运营,从而提升企业的竞争力。

  • 灵活易用:ATV305通用型变频器采用书本型紧凑设计,支持并排安装以节省柜内空间。其按键操作和数字菜单符合中国用户习惯,用户可通过连接参数下载器,实现快速批量复制配置。同时其控制端子为弹簧式接线端子,进一步提升了接线效率。在通讯方面,用户可以选择RJ45或端子形式的Modbus端口,轻松实现多台设备“手拉手”式的连接。
  • 稳定可靠:ATV305通用型变频器的通讯端子支持菊花链拓扑,并配备防尘的可拆卸式盖板,增强了接线防护。其独立风道设计和电路板涂层,大幅提升了电路板的防护能力,能够有效应对严苛的工况环境。
  • 适用性广:ATV305通用型变频器能够适应380V(-15%)至460V(+10%)的电网波动,且全系列内置制动单元,支持用户直接连接制动电阻实现快速制动,避免额外成本。该通用型变频器通过适配永磁同步电机控制算法,实现了同步异步变频器一体,能够满足更多细分市场的特定功能。此外,该变频器支持矢量和压频比模式,带来更优的转矩精度和速度精度。6xx1okoknd-phpmbmnaf

    依托施耐德电气工业自动化中国中心(IA China Hub)本地研发与生产的强大实力,Altivar 305通用型变频器Harmony ET5人机界面,与将于今年第二季度陆续发布的Modicon M310M运动控制器Lexium 18ME伺服驱动BEH18伺服电机四“强”联袂,共同组成全新一代机器运动控制“黄金四件套”整体解决方案,帮助企业降低初始投资成本和生命周期综合成本,加速设备的上市时间,全面满足物流、包装、锂电、半导体、纺织等行业用户在设备运动控制方面的整体高协同运行需求。

    施耐德电气工业自动化中国区产品市场总监程晓莉表示:“从Harmony ET5人机界面到ATV305通用型变频器,再到即将全面亮相的机器运动控制‘黄金四件套’整体解决方案,施耐德电气正通过积极发挥本土创新能力,带来日益丰富的工业自动化产品与解决方案矩阵,从而更加敏捷地响应持续涌现的本土需求,推动用户价值快速落地。未来,在助力中国产业转型升级的广阔蓝海中,施耐德电气将以本土需求为帆、以技术创新为桨,不断打造更多高品质的工业自动化产品,为企业的高质量发展保驾护航。”

附加文件

  • 【新闻稿】施耐德电气推出机器运动控制“黄金四件套”新成员 - Altivar 305通用型变频器.pdf

    PDF, document
    20/06/2025
    查看资产

触点

采用 Wiztrust 的区块链认证平台

共享此页面: