
提高性能和灵活度• 各个载体在轨道上独立移动• 在正确的时间、正确的位置对产品进行定位或分组加快工程进度并提高设计质量• 经验证的一站式工程工具,用于配置、编程、运动控制、机器人和多载体柔性输送系统• 模拟工具可用于测试和调试,并对机器进行数字孪生• 与传统皮带相比,多载体柔性输送系统的占地面积更小,成本更低简化安装和调试• 轻松集成到EcoStruxure机器解决方案中以实现远程监控和预测性维护• 通过无缝凸轮调整和应用程序库能够即时切换生产规格• 更换电机段或载体后自动进行配置• 接线更少的电机段和载体易于安装和拆卸提高机器综合效率• 使用耐用的钢制部件减少维护需求• 提高诊断水平,减少计划外停机时间• 同一机器可以进行不同规格产品的生产
新一代Lexium MC12柔性输送系统的优势
上市时间缩短30%
通过提高机器设计时的速度和质量,缩短30%的上市时间。
将机器性能和灵活度提高50%
经济、高效且种类丰富的产品供您选择,提高您的生产力和灵活度。
机器安装和调试速度提高50%
通过简单的虚拟调试和机械安装,无需任何特殊工具即可实现更快的生产规格切换。
提高机器的综合效率
更快、更灵活的机器,减少维护的同时保持更高的诊断水平。
案例及应用
Livetech实现前所未有的机器灵活度
通过使用Lexium MC12多载体和机器人,LiveTech调试出更好的机器生产率和灵活度,实现了高达40%的成本节约和50%的切换提速。
Lexium MC12多载体:新一代产品输送解决方案
借助敏捷、智能的制造,了解制造商如何在不增加成本或上市时间的同时,丰富单条生产线上产品和包装的多样性。
想要生产更加灵活?高手看过来
施耐德电气Lexium MC12柔性输送系统。
您可能感兴趣的相关产品
您可能感兴趣的相关产品
培训
培训
注册Lexium MC12多载体培训
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。





