我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德有没有Ф22mm开孔的闪光信号灯?

问题描述:
施耐德有没有Ф22mm开孔的闪光信号灯?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

施耐德有Ф22mm开孔的闪光信号灯,目前在售的只有AC/DC 24V,闪光指示灯基座型号是ZB4BV18B1,需要什么颜色选配相应的灯头即可。

例如:Ф22mm开孔的白色DC24V闪光信号灯,型号是ZB4BV18B1(基座)+ZB4BV013(灯头)。