FA147542
FA147542
我们今天能为您提供什么帮助?
ZB4BV5(400Vac-50Hz)和ZB4BV5D*(400Vac-50Hz/60Hz)电压适用范围是多少?
问题描述:
ZB4BV5(400Vac-50Hz)和ZB4BV5D*(400Vac-50Hz/60Hz)电压适用范围。
所属产品线:
Harmony XB4
解决方法:
0.85 ~ 1.1Ue,即340Vac~440Vac.
首次发布日期:
2012/7/6
修订日期:
2020/7/6
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Harmony XB4
探索更多
范围:
Harmony XB4