我们今天能为您提供什么帮助?

Premium模拟量输入模板TSXAEY414为多量程输入的模板,能直接接0~20mA或4~20mA信号吗?

问题描述:
Premium模拟量输入模板TSXAEY414为多量程输入的模板,能直接接0~20mA或4~20mA信号吗?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:
不能直接接0~20mA或4~20mA信号,需要250Ω-0.1%-1/2W-25ppm/ ℃外部电阻,并接在输入端子上。这个电阻4个一包与模块一起供货,也可以单独定货,型号为TSXAAK2。