我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium PLC开关量输入模板的输入类型有IEC1131 Type1, IEC1131 Type1+, IEC1131 Type2三种输入类型,有何区别?
问题描述:
PLC开关量输入模板的输入类型有IEC1131 Type1, IEC1131 Type1+, IEC1131 Type2三种输入类型的区别是什么?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

这三种输入类型的电压和电流输入的阀值不同,在IEC1131中定义了24VDC时电压和电流的阀值如下:

Input Type 
On Voltage
On Current
Off Voltage
Off Current
Type 1
+15.. +30V
2..15mA
-3...+5V
15 mA
Type 1+
 +11... +30 V
2.5... 10 mA 
-3...+5V
10 mA 
Type 2
 +11... +30 V
6... 30 mA
-3...+5V
30 mA