我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys D系列接触器有些型号中间加了数字“5”,例如LC1D185M7,有何含义?
问题描述:
Tesys D系列接触器有些型号中间加了数字“5”,例如LC1D185M7,有何含义?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器

解决方法:

某些客户需要经常安装正装的辅助触点模块,型号中加“5”表示接触器正装辅助触点模块的位置不带盖板(标准型号正面有盖板)。

LC1D185M7表示:AC3类负载下18A,220V线圈接触器,不带正面盖板。