问题描述:
LRD热继脱扣等级Class 10、Class 10A、Class 20、Class 30有什么区别?所属产品线:
国产TeSys Deca热过载继电器; 进口TeSys Deca热过载继电器解决方法:
LRD等热过载继电器脱扣等级10、10A、20表示热继的过载脱扣曲线不同,即过载时脱扣的时间范围不同。
IEC 60947-4-1 标准规定了实际电流为设定电流IR的7.2倍时的脱扣时间:
类别 5(Class 5):0.5 秒至 5 秒之间。
类别 10(Class 10):4 秒至 10 秒之间。
类别 10 A(Class 10A):2 秒至 10 秒之间。
类别 20(Class 20):6 秒至 20 秒之间。
类别 30(Class 30):9 秒至 30 秒之间。
需要依据电机的启动时间来选择不同类别的热继,例如当电机的起动时间为10秒以下时选Class 10或Class 10A的热继(适用于一般场合),当电机的起动时间大于9秒且小于30秒时选Class 30 的热继(适用于重载启动场合)。
是否有帮助?