GB10963与GB14048.2(即IEC60898与IEC60947.2)使用范围的差异?
问题描述:
GB10963与GB14048.2(即IEC60898与IEC60947.2)使用范围的差异?所属产品线:
iC65解决方法:
| 比较对象 | GB 10963 | GB14048.2 |
| 使用范围 | 家用及类似用途电流 | 配电装置用断路器 |
| 使用对象 | 非专业人员使用,无需维修 | 专业人员使用,可维修 |
| 额定电压 | 440V及以下 | 交流1000V直流1500V及以下 |
| 额定电流 | 125A及以下 | 任何额定电流 |
| 过电压类别 | III | III, IV |
| 污染等级 | 2 | 3 |
| 短路分断能力 | 25000A及以下 | 任何短路分断能力 |
| 过电流保护特性 | 建筑物线路设施保护特性 | 配电线路保护特性 |
是否有帮助?