我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
对于400Hz电网,如何选择NSX塑壳断路器?
问题描述:
对于400Hz电网,如何选择NSX塑壳断路器?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

400Hz电网,NSX塑壳断路器的选择同50/60Hz电网,但脱扣单元的整定值及分断能力需作相应调整。

热磁脱扣器:

热脱扣整定值,乘以系数K1,K1:0.9-0.95;

磁脱扣整定值,乘以系数K2,K2:1.6

电子脱扣器:

电子脱扣器长延时、短延时和瞬动阈值不变。然而,其仍会受到频率变化引起的温升变化的影响,降容表如下:

断路器 最大设定系数 400Hz下的最大电流值(Ir)设定
NSX100 1 100
NSX250 0.9 200
NSX400 0.8 320
NSX630 0.63 400

分断能力(440V/400Hz):

断路器 分断Icu
NSX100 10KA
NSX160 10KA
NSX250 10KA
NSX400 10KA
NSX630 10KA