INS,NSX-NA系列负荷隔离开关能否应用于直流系统?
问题描述:
INS,NSX-NA系列负荷隔离开关可以应用于直流系统吗?所属产品线:
Compact INS/INV; Compact NSX解决方法:
NSX100-250NA可以应用于DC22A/DC23A系统,单极250VDC,2极串联500VDC
3极串联750VDC。
INS40-630可以应用于DC22A/DC23A系统,2极串联125VDC,4极串联250VDCINS630b-1600可以应用于DC21A/DC22A/DC23A系统, 2极串联125VDC,4极串联250VDC。
INS2000-2500可以应用于DC21B/DC22B系统, 2极串联125VDC,4极串联250VDC。
是否有帮助?