我们今天能为您提供什么帮助?

如何选配NSX断路器的端子罩?

问题描述:
怎么选配NSX断路器的端子罩?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

固定式前连接断路器:长端子罩

固定式后连接断路器:短端子罩

对于插入式,抽出式的开关来说,开关本体上都已经有端子罩护套了,都是短的。

对于插入式,抽出式的开关来说,如果想在底座上加装长端子罩时,还需要在底座上加装适配器,具体如下:

100-250     适配器  3P   LV429306       长端子护套     3P     LV429517

4P   LV429307       长端子护套     4P     LV429518

400-630     适配器  3P   LV432584       长端子护套     3P     LV432593

4P   LV432585       长端子护套     4P     LV432594

对于电压≥500V,端子罩必须装配

对于电压>600V,使用配端子罩和绝缘屏的专用连接配件。

对于Compact NSX400~630,如配52.5mm端子扩展器则可使用专用长端子护套LV432595 (用于3P)或LV432596(用于4P)。