怎么选取NSX100~630电气附件接线导线截面?
问题描述:
怎么选取NSX100~630电气附件接线导线截面?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
辅助开关和电压脱扣线圈最大导线截面为1.5mm2。
NSX100~630电动机构连接导线的最大截面是2.5 mm2;电流互感器模块六根连接电缆截面积为2.5 mm2;提供电压输出的电流互感器模块线缆接线从1.5~2.5 mm2。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。