我们今天能为您提供什么帮助?

Vigirex配合使用的电流互感器二次侧是否带有与继电器连接的电缆?

问题描述:
Vigirex配合使用的电流互感器二次侧是否带有与继电器连接的电缆?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

不带。建议用户按下表要求使用双绞线或屏蔽双绞线,其中环形互感器二次侧电缆应满足Rmax=3 ohm。

截面积(铜)

最大长度

环形互感器

0.22 mm2

18m

0.75 mm2

60m

1 mm2

80m

1.5mm2

100m

矩形互感器

0.5 mm2 min/2.5max

10m