PM800电流电压显示如何设置?
问题描述:
如何设置PM800电流电压显示?所属产品线:
PM800解决方法:
PM800 电力参数测量仪在寄存器里存储的是介于-32767~+32767的一个整数。对于电流电压默认的量程系数为1,显示为整数值,例如实际大于1.5A的电流值,会显示为2A,用户如果需要显示小数点后有效数字,可以通过更改PM800的设置来设定显示的单位模式,但需要通过修改寄存器参数的方式来修改设置。
可以通过两种方式设置:通信方式和手动面板设置
通信方式:可以通过通信方式修改寄存器中的参数值;
手动面板设置:通过PM810面板上的导航键可以修改寄存器的参数。从MAINT进入DIAG,再进入REG,输入PASSWORD:0000,进入寄存器设置菜单;
以修改三相电流值为例,设置步骤如下:
| 寄存器 | 值 |
| 8000 | 9020 |
| 3209 | -2 (显示小数点后两位有效) |
| 8001 | 1 |
| 8000 | 9021 |
注意在寄存器8001中写入除1以外的其它值,用户将推出设置模式,并且不保存所作的更改。
电流电压寄存器不同量程系数所对应的显示模式及测量范围如下所示:
电流寄存器 (3209)
| 量程系数 | 显示模式 | 测量范围 |
| -2 | 0.00A | 0-327.67A |
| -1 | 0.0A | 0-3276.7A |
| 0(默认) | 0A | 0-32767A |
| 1 | 0.00KA | 0-327.67A |
电压寄存器(3212)
| 设定值 | 显示模式 | 测量范围 |
| -1 | 0.0V | 0-3276.7V |
| 0 | 0V(默认) | 0-32767V |
| 1 | 0.00KV | 0-327.67kV |
| 2 | 0.0000MV | 0-3276.7kV |
是否有帮助?