我们今天能为您提供什么帮助?

TesysT中FLC、FLC1、FLC2、FLCmax及FLCmin分别指的是什么?

问题描述:
TesysT中FLC、FLC1、FLC2、FLCmax及FLCmin的含义。

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

FLC满载电流也称为额定电流,指的是LTMR控制器所保护电机的实际满载电流值,LTMR控制器有两个FLC设置FLC1(单速电机或双速电机中低速时的电流比率)和FLC2(双速电机中会出现且是高速时的电流比率),在设置时以FLCmax的百分比出现;

FLCmax满负荷电流最大值,是取 “电流传感器最大值” 和 “接触器电流值” 两个中的较小者。

电流传感器最大值=控制器范围最大值 × 电流互感器比;

电流互感器比=电流互感器初级 /(电流互感器次级 × 穿芯次数);

FLCmin是LTMR控制器所能保护的最小电机电流值,等于电流传感器最大值的二十分之一;

举例说明:

例1(无外部电流互感器)

FLC=0.43A, 控制器最大值=8.0A,电流互感器比=1,接触器=810.0A,那么:

电流传感器最大值=8*1=8.0A

FLCmax=min(8,810)=8.0A

FLCmin=8/20=0.40A

FLC(in %)=FLC1= 0.43/8.0=5%

例2(无外部电流互感器,多次穿芯)

FLC=0.43A, 控制器最大值=8.0A,电流互感器初级=1,电流互感器次级=1,穿芯次数=5,接触器=810.0A,接触器=810.0A, 那么:

电流互感器比=1/(1*5)=0.2

电流传感器最大值=8.0*0.2=1.6A

FLCmax=min(1.6,810.0)=1.6A

FLCmin=1.6/20=0.08A

FLC(in %)=FLC1=0.43/1.6=27%

例3(外部电流互感器)

FLC=135A, 控制器最大值=8.0A, 电流互感器初级=200,电流互感器次级=1,穿芯次数=1,接触器=150,那么:

电流互感器比=200/1=200.0

电流传感器最大值=8*200=1600.0A

FLCmax=min(1600.0,150)=150.0A

FLCmin=1600/20=80.0A

FLC(in %)=FLC1=135/150=90%