微型断路器漏电附件型号中VE、VM、VEA、VEG等指的是什么?
断路器型号中如有类似标注指的是该断路器带漏电保护功能,具体说明如下表所示:
| 断路器 | 可选漏电附件 | 型号描述 | 说明 |
| C65/DPNK2 iC65/iDPNK2 | VE | Vigi C65 ELE ,AC类 Vigi iC65 ELE ,AC类 | 电子式AC类 |
| VEG | Vigi C65 ELE(G) ,AC类 Vigi iC65 ELE(G) ,AC类 | 电子式AC类(带过压保护) | |
| VEA | Vigi C65 ELE,A类 Vigi iC65 ELE,A类 | 电子式A类 | |
| VM | Vigi C65 ELM ,AC类 Vigi iC65 ELM ,AC类 | 电磁式AC类 | |
| DPN/ iDPN | VE+ | DPNa/N Vigi+,AC类 iDPNa/N Vigi+,AC类 | 18mm一体式漏电断路器,AC类 |
| VE | Vigi DPN ELE ,AC类 Vigi iDPN ELE ,AC类 | 电子式AC类 | |
| VE(T) | Vigi DPN ELE(上出线) ,AC类 | 电子式AC类(上出线) | |
| VEG | Vigi DPN ELE(G) ,AC类 Vigi iDPN ELE(G) ,AC类 | 电子式AC类(带过压保护) | |
| VEA | Vigi DPN ELE ,A类 Vigi iDPN ELE ,A类 | 电子式A类 | |
| VM | Vigi DPN ELM ,AC类 Vigi iDPN ELM ,AC类 | 电磁式AC类 | |
| VMA | Vigi DPN ELM ,A类 Vigi iDPN ELM ,A类 | 电磁式A类 | |
| C120 | VG | Vigi C120 ELM | 电磁式AC类 |
| NG125 | VG | Vigi NG125 ELM | 电磁式AC类、A类 |
是否有帮助?