我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M251的环境特性(使用温度、海拔高度、抗震性)是怎样的?
问题描述:
M251的环境特性(使用温度、海拔高度、抗震性)是怎样的?

所属产品线:
Modicon M251

解决方法:

M251的环境特性(使用温度、海拔高度、抗震性)如下:

  • 运行环境温度:- 10...+ 55 ℃ (+14...+ 131 oF)
  • 储存环境温度:- 40...+ 70 ℃ (- 40...+ 158 oF)
  • 相对湿度:5...95% (无凝露)
  • 正常运行海拔高度:0...2000 m
  • 储存环境海拔高度:0...3000 m
  • 抗机械压力能力:

- 对于1131: 5...8.4 Hz(振幅3.5mm);8.4...150 Hz(加速度1 g)

- 对于船运:5…13.2 Hz(振幅1.0mm);13.2...100 Hz(加速度0.7 g)