{}
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
搜索常见问题
FA248446
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]由CT接触器辅件ACTc(230V AC)控制的所有接触器的最大功耗是多少?
所属产品线:
Multi9低压终端配电产品
解决方法:
对于230V AC ACTc,由ACTc控制的所有接触器的最大功耗如下:
○ 400 VA冲击输入
○ 100 VA保持
首次发布日期:
2015/6/9
修订日期:
2015/6/9
是否有帮助?