[Q&A]中间继电器耐压强度?
所属产品线:
Harmony 电磁式继电器解决方法:
耐压强度 | 线圈、触点之间 | 电极之间 | 触点之间 |
RXM*A | 2500VAC | 2500VAC | 1500VAC |
RXM*L | 2000VAC | 2000VAC | 1000VAC |
RSB | 5000VAC | 2500VAC | 1000VAC |
RUM | 2500VAC | 2500VAC | 1500VAC |
RPM | 2500VAC | 2500VAC | 1500VAC |
RPF | 2500VAC | 2500VAC | 1500VAC |
是否有帮助?


耐压强度 | 线圈、触点之间 | 电极之间 | 触点之间 |
RXM*A | 2500VAC | 2500VAC | 1500VAC |
RXM*L | 2000VAC | 2000VAC | 1000VAC |
RSB | 5000VAC | 2500VAC | 1000VAC |
RUM | 2500VAC | 2500VAC | 1500VAC |
RPM | 2500VAC | 2500VAC | 1500VAC |
RPF | 2500VAC | 2500VAC | 1500VAC |
是否有帮助?