ATV310A变频器型号中各部分字母或数字表示什么含义?
问题描述:
ATV310A变频器型号中各部分字母或数字表示什么含义?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310A系列变频器型号解释如下:
| ATV | 310 | H | D18 | N4 | A | F |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
1、 产品家族
ATV:Altivar 变频器家族。
2、产品系列
310A系列。
3、H 散热器
4、功率
D:功率等级倍数(0= ×0.01,U=×0.1,D=×1)。
18:功率等级 (37, 75,15, 22,30,40,55, 11,18)。
功率=功率等级倍数×功率等级, 例如:075=0.75KW,U15=1.5KW,D15=15KW。
5、电压
N4: 三相380V-460V。
6、EMC滤波器
F:集成C3类EMC滤波器 (仅D15,D18,D22这3个规格有带F结尾的)。
示例:ATV310HU22N4A为2.2KW不带EMC滤波器的,ATV310HD22N4A为22KW不带EMC滤波器的,ATV310HD22N4AF为22KW集成C3类EMC滤波器的。
备注:上述功率都是按重载来看的,即过载150% 60s的情况。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。