我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]怎样从ATS22软启的型号来识别软启的额定电流及电压?
所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

例:ATS22 D 17 Q

电流:

红色字母为一个系数D1,C10,

软启动器的额定电流为绿色数字乘以其前面的红色字母的值。例如D1717*117A,那么17A即为软启动器ATS22D17Q的额定电流。

电压:

紫色字母为电压代码Q=230V440V 50/60Hz S6/S6U=208V-600V 50/60Hz

注:此电压都是主回路电源电压,其中S6S6U的区别是S6的控制电源电压是AC220V,S6U控制电源电压是AC110V