我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]RM4JA电流控制继电器内部输入阻抗为多少?
所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM4JA电流控制继电器内部输入阻抗取决于当前电流测量范围:


RM4JA01*RM4JA31*

RM4JA32*

测量电流范围 AC(50/60Hz)DC

3~30mA

10~100mA

0.1~1A

0.3~1.5A

1~5A

3~15A

内部输入电阻(Ω)

33

10

1

0.06

0.02

0.006