[Q&A]ATS22**S6U软启控制端子的电气特性是什么?
所属产品线:
ATS22软起动器解决方法:
ATS22...S6U系列的电气特性(110 Vac带110 VAC逻辑输入)
端子 功能 特性
CL1,CL2 ATS22控制电源
110 Vac +10% 110 Vac -15%
R1B 继电器R1常闭触点
R1C 继电器R1公共触点
R1A 继电器R1常开触点
R2B 继电器R2常闭触点
R2C 继电器R2公共触点
R2A 继电器R2常开触点
最大开关能力:
在阻性负载( 功率因数=1)上为5A- 250 Vac 或30Vdc
在感性负载(功率因数=0.4)上为的2A-250 Vac 或30Vdc
最小开关能力:
100mA 12 Vd
LI1 逻辑输入1
LI2 逻辑输入2
LI3 逻辑输入3
NC
COM 悬浮24Vdc(-)
3 个阻抗为20k Ù的110V 逻辑输入
Umax= 121 Vac, Imax = 5 mA
状态1:U>79V - I>2 mA
状态0:U<20V - I<15 mA
开/关延时:
• 硬件:<15 ms
• 软件(1)<70-85 ms ( 防反弹)
PTC1 PTC (+)
PTC2 PTC (-)
PTC传感器连接:
传感器回路总电阻:25°C(77°F)下为750 Ω
RJ45 用于以下方面的RJ45Modbus连接器
• 远程端子
•SoMove软件
• 通讯总线
是否有帮助?