我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Blokset柜体有哪些尺寸?

所属产品线:
Blokset

解决方法:

柜体高度:2200mm

柜体深度:400mm、600mm、1000mm

柜体宽度:500mm(Mw型)、600mm(Mw型和U型)、700mm、800mm(U型)、900mm(Mw型和U型)、1000mm(U型)、1200mm(用于MT40b/50/63),其中700mm宽度的根据需要可以在柜架两侧增加扩展柜200mm至400mm。