[Q&A]ATV11系列欧系变频器替代?
所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
欧系带散热器变频器 | ATV11HU05M2E | 单相220V 0.18KW 1.1A | ATV12H018M2 |
ATV11HU09M2E | 单相220V 0.37KW 2.1A | ATV12H037M2 | |
ATV11HU12M2E | 单相220V 0.55KW 3.0A | ATV12H055M2 | |
ATV11HU18M2E | 单相220V 0.75KW 3.6A | ATV12H075M2 | |
ATV11HU29M2E | 单相220V 1.50KW 6.8A | ATV12HU15M2 | |
ATV11HU41M2E | 单相220V 2.20KW 9.6A | ATV12HU22M2 | |
欧系带有基座变频器 | ATV11PU09M2E | 单相220V 0.37KW 2.1A | ATV12P037M2 |
ATV11PU12M2E | 单相220V 0.55KW 3.0A | ATV12P055M2 | |
ATV11PU18M2E | 单相220V 0.75KW 3.6A | ATV12P075M2 |
是否有帮助?