[Q&A]ATV11系列美系变频器替代?
美系带散热器变频器 | ATV11HU05M2U | 单相220V 0.18KW 1.1A | ATV12H018M2 |
ATV11HU09M2U | 单相220V 0.37KW 2.1A | ATV12H037M2 | |
ATV11HU12M2U | 单相220V 0.55KW 3.0A | ATV12H055M2 | |
ATV11HU18M2U | 单相220V 0.75KW 3.6A | ATV12H075M2 | |
ATV11HU29M2U | 单相220V 1.50KW 6.8A | ATV12HU15M2 | |
ATV11HU41M2U | 单相220V 2.20KW 9.6A | ATV12HU22M2 | |
ATV11HU05F1U | 单相110V 0.18KW 1.6A | ATV12H018F1 | |
ATV11HU09F1U | 单相110V 0.37KW 2.4A | ATV12H037F1 | |
ATV11HU18F1U | 单相110V 0.75KW 4.6A | ATV12H075F1 | |
ATV11HU05M3U | 三相220V 0.18KW 1.6A | ATV12H018M3 | |
ATV11HU09M3U | 三相220V 0.37KW 2.4A | ATV12H037M3 | |
ATV11HU18M3U | 三相220V 0.75KW 4.6A | ATV12H075M3 | |
ATV11HU29M3U | 三相220V 1.50KW 7.5A | ATV12HU15M3 | |
ATV11HU41M3U | 三相220V 2.2KW 10.6A | ATV12HU22M3 | |
美系带有基座变频器 | ATV11PU09F1U | 单相110V 0.37KW 2.4A | ATV12P037F1 |
ATV11PU09M2U | 单相220V 0.37KW 2.4A | ATV12P037M2 | |
ATV11PU18M2U | 单相220V 0.75KW 4.6A | ATV12P075M2 | |
ATV11PU09M3U | 三相220V 0.37KW 2.4A | ATV12P037M3 | |
ATV11PU18M3U | 三相220V 0.75KW 4.6A | ATV12P075M3 |
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。