[Q&A]ATV11系列亚系变频器替代?
亚系带散热器变频器 | ATV11HU05F1A | 单相110V 0.18KW 1.4A | ATV12H018F1 |
ATV11HU09F1A | 单相110V 0.37KW 2.4A | ATV12H037F1 | |
ATV11HU18F1A | 单相110V 0.75KW 4.0A | ATV12H075F1 | |
ATV11HU05M2A | 单相220V 0.18KW 1.4A | ATV12H018M2 | |
ATV11HU09M2A | 单相220V 0.37KW 2.4A | ATV12H037M2 | |
ATV11HU18M2A | 单相220V 0.75KW 4.0A | ATV12H075M2 | |
ATV11HU29M2A | 单相220V 1.50KW 7.5A | ATV12HU15M2 | |
ATV11HU41M2A | 单相220V 2.2KW 10.0A | ATV12HU22M2 | |
ATV11HU05M3A | 三相220V 0.18KW 1.4A | ATV12H018M3 | |
ATV11HU09M3A | 三相220V 0.37KW 2.4A | ATV12H037M3 | |
ATV11HU18M3A | 三相220V 0.75KW 4.0A | ATV12H075M3 | |
ATV11HU29M3A | 三相220V 1.50KW 7.5A | ATV12HU15M3 | |
ATV11HU41M3A | 三相220V 2.2KW 10.0A | ATV12HU22M3 | |
亚系带有基座变频器 | ATV11PU09F1A | 单相110V 0.37KW 2.4A | ATV12P037F1 |
ATV11PU09M2A | 单相220V 0.37KW 2.4A | ATV12P037M2 | |
ATV11PU18M2A | 单相220V 0.75KW 4.0A | ATV12P075M2 | |
ATV11PU09M3A | 三相220V 0.37KW 2.4A | ATV12P037M3 | |
ATV11PU18M3A | 三相220V 0.75KW 4.0A | ATV12P075M3 |
是否有帮助?