我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Prisma IPM FS柜人机界面专用前面板的空白挡板有什么区别?

所属产品线:
PrismaSeT

解决方法:

空白前挡板 (用于72 x 72 mm孔)带有预敲落孔: 3个圆孔,直径22 mm,1个方孔,45 x 45 mm;
空白前挡板 (用于96 x 96 mm孔)带有预敲落孔:3个圆孔,直径22 mm,1个方孔,45 x 45 mm,1个方孔,72 x 72 mm。