所属产品线:
Harmony 控制继电器解决方法:
RM4UA电压测量继电器的测量电压与接线有关:
对于RM4UA*1:接B1-C,可以测量0.05~0.5V;
接B2-C,可以测量0.3~3V;
接B3-C,可以测量0.5~5V;
对于RM4UA*2:接B1-C,可以测量1~10V;
接B2-C,可以测量5~50V;
接B3-C,可以测量10~100V;
对于RM4UA*3:接B2-C,可以测量30~300V;
接B3-C,可以测量50~500V;
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
RM4UA电压测量继电器的测量电压与接线有关:
对于RM4UA*1:接B1-C,可以测量0.05~0.5V;
接B2-C,可以测量0.3~3V;
接B3-C,可以测量0.5~5V;
对于RM4UA*2:接B1-C,可以测量1~10V;
接B2-C,可以测量5~50V;
接B3-C,可以测量10~100V;
对于RM4UA*3:接B2-C,可以测量30~300V;
接B3-C,可以测量50~500V;
是否有帮助?