我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
RM4UA电压测量继电器内部输入阻抗取决于当前电压测量范围:
RM4UA*1
RM4UA*2
RM4UA*3
当前测量电压范围
0.05~0.5V
0.3~3V
0.5~5V
1~10V
5~50V
10~100V
30~300V
50~500V
内部输入电阻(kΩ)
6.6
43
71
23
112
225
668
1111
是否有帮助?
产品
支持
公司信息与招聘
快速链接
合作伙伴
可持续发展
洞察