[Q&A]Blokset柜中抽屉柜U型,Mw型,Mx型有什么区别?
所属产品线:
Blokset解决方法:
主要区别在抽屉模数和尺寸不一样:
U型:有效安装高度为40个模数,水平母线需占用一定的模数。
抽屉基本模数为2M/2,4M/2,2M,4M,6M,8M,10M,12M。
Mw型:一台抽屉柜可安装 23 个 1.5 模数 (75mm高) 的抽屉。
较大功率的元件可以安装在 3 模、4.5 模、6 模、9 模、12 模或者 15 模的抽屉中。
Mx型:有效安装高度为40个模数,水平母线需占用一定的模数。
抽屉基本模数为2M,4M/2,3M,4M,6M,9M,12M。
是否有帮助?