[Q&A]Okken柜的尺寸怎么选择?
所属产品线:
Okken解决方法:
当功能单元的额定电流Ie≤4000A时, 开关隔室的基本尺寸为W650 (宽) xD600 (深) mm,即 Okken 柜体的基本尺寸为 W650 x D600mm。
Okken 的完整宽度需综合考虑开关隔室的侧面是否需要安装二次控制设备的辅助设备室及侧面的电缆出线扩展。
Okken提供了4种宽度的侧面扩展: 250、350、450和650mm。一般情况下,250mm宽的扩展只用于二次辅助设备室,其它扩展用于电缆出线。通常选用450mm的扩展用作电缆室。此时,柜体的尺寸为W1100 (650+450)xD600mm (假设不需二次辅助设备室)。
Okken 的完整深度需考虑开关隔室的后面是否需要后部电缆出线扩展。Okken提供了2种深度的后部扩展:400和600mm。一般情况下,选用400mm的扩展作为后出线电缆室。此时,柜体的尺寸为W650XD1000(600+400)mm。
通常情况下,在安装ACB的PCC柜、抽屉柜及有独立功能单元室小门的柜中,如不需要装设电度表,则不需要二次辅助设备室。
当功能单元的额定电流 4000<Ie≤6300A时,开关隔室的宽度为1150mm。
是否有帮助?