我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS48软起控制端子的电气特性是什么?
问题描述:
ATS48软起控制端子的电气特性是什么?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起控制端子的电气特性 见下表:

端子 功能 特性
CL1,CL2 ATS控制电源

ATS 48•••Q: 220至415V + 10% - 15%, 50/60Hz

ATS 48•••Y: 110至230V + 10% - 15%, 50/60Hz

R1A,R1C 可编程继电器R1的常开(N/O)触点

最小开关能力:直流6V 时为10mA。

对感性负载的最大开关能力(cosφ=0.5,  L/R=20ms)

对交流230V 和直流30V 为1.8A。

最大电压400V

R2A,R2C 起动结束继电器R2的常开(N/O)触点 同R1A,R1C
R3A,R3C 可编程继电器R3的常开(N/O)触点 同R1A,R1C

STOP

RUN,

LI3,

LI4

起动器停机(状态0为停机)

起动器运行(如果STOP为1,则状态1为运行)

可编程输入

可编程输入

4 x 24V逻辑输入,阻抗为4.3k¾;

Umax = 30V, Imax = 8mA;

状态1: U > 11V - I > 5mA;

状态0: U < 5V - I < 2mA;

24V 电源逻辑输入

+24V±25% 隔离并保护以防短路和过载,

最大电流: 200mA

LO+ 电源逻辑输出 连接至24V 或外部电源
LO1,LO2 可编程逻辑输出

2 个集电极开路输出端,与1 级PLC 兼容,符合IEC 65A-68 标准。

电源+24V (最低12V,最高30V)

带有外接电源的每个输出端最大电流200mA

AO1 可编程模拟输出

输出可配置为0-20mA 或4-20mA

精度为最大值的 ±5%,最大阻抗500Ω

COM I/O 公共端 0V
PTC1      PTC2 PTC传感器输入

25°C 时传感器回路的总电阻为750Ω

(例如,3 x 250Ω 传感器串联)

RJ45 接头用于远程操作盘,SoMove软件,通讯总线 RS 485 Modbus