FA257053
FA257053
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EA9X416的外形尺寸是多少?
所属产品线:
Easy 9 导轨插座
解决方法:
EA9X416的外形尺寸是:W*H*D=53.5mm*80.8mm*65.5mm.
首次发布日期:
2015/7/16
修订日期:
2015/7/16
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Easy 9 导轨插座
探索更多
范围:
Easy 9 导轨插座