我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]MT框架断路器Mic6.0的控制单元,接地故障调整旋钮上的A~J分别表示的是多少值?
所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

不同框架等级的断路器代表的阀值不一样。具体的请参考下表:

整定值(A)

Ig =In x …

A

B

C

D

E

F

G

H

J

精确度±10%

In ≤400A

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

400A﹤In< 1250A

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

In ≥ 1250 A

500

640

720

800

880

960

1040

1120

1200